ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

【商品仕様】
・アメリカネジ用NPT-1/2~3/4
・MCC PMチェーザ NPT1/2-3/4H
・JANコード:4989065105225
・トラスココード:811-2649
・質量:0.65kg

MCCコーポレーション
ダイヘッド・チェーザ

MCCコーポレーション
ボルトマシン“MCCボルダー”チェーザ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

スーパーツール
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
4.5通常価格(税別):4,360円~

トップ工業
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42
0通常価格(税別):6,491円~

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):3,430円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):4,162円~

室本鉄工
(メリー印)モールカッター
4通常価格(税別):6,806円

トラスコ中山
3タイプベンダー 銅アルミ用
3通常価格(税別):7,288円

トラスコ中山
フレアリングツールシリーズ
0通常価格(税別):8,124円~