17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PMチェーザ M16L PMCLM16

MCC PMチェーザ M16L

通常単価(税別)
12,901円
税込単価
14,191円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ボルトネジM16左・MCC PMチェーザ M16L・JANコード:49890651049...

詳細を確認

    型番:

    PMCLM16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PMCLM16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMCLM16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,901円
    ( 14,191円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボルトネジM16左
    ・MCC PMチェーザ M16L
    ・JANコード:4989065104969
    ・トラスココード:811-2635
    ・質量:0.35kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PMチェーザ M16Lの型番PMCLM16のページです。 型番PMCLM16に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PMチェーザ M16Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PMチェーザ M16L
    MCC PMチェーザ M16R
    MCC PMチェーザ M1L
    MCC PMチェーザ M8L
    MCC PMチェーザ M12L
    MCC PMチェーザ M10L
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格12,901円12,901円12,901円12,901円12,901円12,901円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました