ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

【商品仕様】
・アメリカネジ用NPT-1~2
・MCC PMチェーザ NPT1-2H
・JANコード:4989065105249
・トラスココード:811-2630
・質量:0.65kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

SK-11
ステンレス用パイプカッター
4.7通常価格(税別):3,661円

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

SK-11
パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50
4.3通常価格(税別):2,685円~

ホーザン
パイプカッター K-203・交換部品
4通常価格(税別):5,562円

リジッド
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
5通常価格(税別):17,878円~

MCCコーポレーション
ダクトモールカッター DCMシリーズ
5通常価格(税別):6,370円~

SK-11
チューブリーマ TR-1
4.5通常価格(税別):1,099円