17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型ペールフタ

丸型ペールフタ

通常単価(税別)
1,640円~2,311円
税込単価
1,804円~2,542円
通常出荷日:2日目~5日目

【商品仕様】・IRIS 245558丸形ペールフタ PMC-120 ブルー・丸型ペール用のフタです

  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • フタのみ(本体別売り:PM-120)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・色:ブルー
・高さ(mm):109
・外径(mm):612
・適合本体:PM-120
・材質:ポリプロピレン

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

色

外径(mm)

適合本体

最小発注数量
4905009727292
770.000
513-8345
-
-
100
-
-
PM-70
1個
4905009733217
906.000
513-8311
-
-
109
ブルー
612
PM-120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640円
( 1,804円 )
2日目
2,311円
( 2,542円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IRIS 245558丸形ペールフタ PMC-120 ブルー
・丸型ペール用のフタです

ご注意

  • フタのみ(本体別売り:PM-120)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ペールフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ペールフタ
丸型ペール
丸型ペール MK-45・MA-45
角型ペール
PMC-45丸型ペールフタ ブルー
PMC-90丸型ペールフタ ブルー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアズワン
通常価格1,640円-2,334円 -3,078円1,062円 -1,265円2,115円
通常出荷日2日目〜1日目〜19日目4日目〜9日目11日目
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト