17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットシート PM302G-0.8-1020
  • マグネットシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネットシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM302G-0.8-1020

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・カッティングシート貼りが可能です。
・油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
・ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
【用途】
・工事看板など鉄板類に。

指定中の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
幅(mm)
1020
質量(g)
28400.0
トラスココード
837-9902
材質1
表面 PVC、裏面 マグネット

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト