ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目

ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目 PLSF812
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。【商品仕様】・単...

詳細を確認
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

PLSF812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLSF812の仕様・寸法情報

JANコード
4531521000768
トラスココード
811-6945
重量(g)
170
材質
SKS8

型番リスト

表示件数
型番
PLSF812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474円
( 1,621円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。
【商品仕様】
・単目中目
・ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
・JANコード:4531521000768
・トラスココード:811-6945
・質量:170g
【材質/仕上】
・SKS8

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目の型番PLSF812のページです。 型番PLSF812に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチック製品のバリ取り
5
満足度:5.0
目詰まりしにくくて使い易い。今まで使ってきたヤスリより値段も安い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
木工用ヤスリ平鬼目
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格1,474円1,523円1,461円2,982円3,861円3,735円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード453152100076845315210007444531521000751453152100077545315210007994531521000928
トラスココード811-6945811-6944811-6946811-6914811-6929811-6915
重量(g)170955016080160
材質SKS8SKS8SKS8SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました