ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2

ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2 PLSF8
通常単価(税別)
1,523円
税込単価
1,675円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。【商品仕様】・砂...

詳細を確認
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

PLSF8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLSF8の仕様・寸法情報

JANコード
4531521000744
トラスココード
811-6944
重量(g)
95
材質
SKS8

型番リスト

表示件数
型番
PLSF8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,523円
( 1,675円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。
【商品仕様】
・砂利目
・ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
・JANコード:4531521000744
・トラスココード:811-6944
・質量:95g
【材質/仕上】
・SKS8

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2の型番PLSF8のページです。 型番PLSF8に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
木工用ヤスリ平鬼目
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格1,523円1,461円1,474円2,982円3,861円3,735円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード453152100074445315210007514531521000768453152100077545315210007994531521000928
トラスココード811-6944811-6946811-6945811-6914811-6929811-6915
重量(g)955017016080160
材質SKS8SKS8SKS8SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました