17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグドライルース 18kg PLP213-1

pig ピグドライルース 18kg

通常単価(税別)
5,139円
税込単価
5,653円
通常出荷日:6日目

【特長】・100%リサイクル素材で環境に優しいです。・油、燃料、溶剤、グリス、塗料、乳化剤、洗剤などに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレーク
  • 用途
    オイル・溶剤用
  • トラスココード
    805-1716
  • JANコード
    4560139797654
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    セルロース
  • 材質2
    カオリン顆粒
  • 油吸収量(L/袋)
    18.9
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    730

型番:

PLP213-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLP213-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル・溶剤用
トラスココード
805-1716
JANコード
4560139797654
質量(g)
18000
材質1
セルロース
材質2
カオリン顆粒
油吸収量(L/袋)
18.9
横(mm)
400
縦(mm)
730

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLP213-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,139円
( 5,653円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%リサイクル素材で環境に優しいです。
・油、燃料、溶剤、グリス、塗料、乳化剤、洗剤などに対応できます。
・有害なシリカは含まれていません。
・焼却処理が可能で、廃棄物処理の低減になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグドライルース 18kgの型番PLP213-1のページです。 型番PLP213-1に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグドライルース 18kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグドライルース 18kg
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグピート (約5KG/袋)
PLP213-1 ピグドライルース
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーション
通常価格5,139円15,150円17,218円9,504円7,143円17,896円
通常出荷日6日目5日目5日目4日目3日目5日目
商品タイプフレークフレークピローフレーク-シート
用途オイル・溶剤用オイル用液体危険物用オイル用-オイル・水・溶剤用
トラスココード805-1716805-1703805-1701805-1709-805-1714
JANコード4560139797654-----
質量(g)18000230023005000-5900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました