17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 三本ロール 90X1000

通常単価(税別)
1,605,082
税込単価
1,765,590
通常出荷日:19日目

【特長】・円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。・主...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
    • 表記の最大鋼板板厚は、カラー鉄板や亜鉛鉄板等、軟鋼板の板厚です。 ステンレス材は、板厚1/2となります。

    型番:

    PLGL-9010
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLGL-9010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLGL-9010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,605,082
    ( 1,765,590 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
    ・主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
    【用途】
    ・円筒加工。
    ・薄鋼板のR加工。
    ・煙突・保温材のカバー等のR加工。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):90×1000
    ・寸法(mm):90×1000
    ・主対応素材:鋼板
    ・トラスココード:853-4402
    ・質量:250kg
    【材質/仕上】
    ・ロール材質:S45C

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
    • 表記の最大鋼板板厚は、カラー鉄板や亜鉛鉄板等、軟鋼板の板厚です。 ステンレス材は、板厚1/2となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 三本ロール 90X1000の型番PLGL-9010のページです。 型番PLGL-9010に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 三本ロール 90X1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 三本ロール 90X1000
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX135mm
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mm
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX110mm
    喰切 盛光
    盛光 奴床 平型 180
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格1,605,08241,68739,19539,1953,347 -2,818
    通常出荷日19日目9日目9日目19日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました