ツール用品技術窓口

ウットカーバ刃物 PL16090
  • ウットカーバ刃物

ウットカーバ刃物

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます...

詳細を確認
  • 適合機種
    WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    852-1783
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

型番:

PL16090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PL16090の仕様・寸法情報

適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
質量(g)
10.000
トラスココード
852-1783
材質1
安来鋼 青紙1号

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL16090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウットカーバ刃物の型番PL16090のページです。 型番PL16090に関する仕様情報を記載しております。
ウットカーバ刃物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウットカーバ刃物
ウッドカーバー用ロータリーヘッド
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
盆栽専用高級刃物
ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格1,360円12,174円1,467円4,074円 -1,360円1,467円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100、HMA-100AWCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)-
質量(g)10.000320.00011.000---
トラスココード852-1783852-1834----
材質1安来鋼 青紙1号特殊アルミ合金製安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました