ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)

扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm) PL12X480
  • 扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)
通常単価(税別)
2,893
税込単価
3,182
通常出荷日:7日目

【特長】・MB-1やVS-1に取り付けられます。【商品仕様】・取付けネジ:M8×P1.25・固定機器・...

詳細を確認

型番:

PL12X480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL12X480の仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5266
詳細タイプ
支柱
質量(g)
450.000
材質1
真鍮クロム
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質1取付けネジ
PL12X480810-5266450.000g真鍮クロムM8×P1.25

型番リスト

表示件数
型番
PL12X480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893
( 3,182 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MB-1やVS-1に取り付けられます。
【商品仕様】
・取付けネジ:M8×P1.25
・固定機器
・トラスココード:810-5266
・質量:450g
【材質/仕上】
・真鍮クロム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)の型番PL12X480のページです。 型番PL12X480に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器を支える支柱
4
満足度:4.0
油を入れた容器を支えるためにこの支柱を購入しました。問題なく容器を支えられています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,8931,1151,1152,3002,5009,900
通常出荷日7日目11日目8日目8日目7日目8日目
種類固定部品・取付部品ノズル・噴射管ノズル・噴射管アームアームホルダ
トラスココード810-5266810-5516810-5518810-5559810-5566810-5558
詳細タイプ支柱-----
質量(g)450.0005.0005.000---
材質1真鍮クロム黄銅クローム黄銅クローム黄銅クロム黄銅クロム黄銅クロム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト