17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナー PK-1B
  • サンテナー PK-1B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンテナー PK-1B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PK-1B-BL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
30.2
外形間口(mm)
700
外形奥行(mm)
460
外形高さ(mm)
125
トラスココード
217-1559
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
655×415×103
質量(g)
1720
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺2型

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト