ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アマノ PJRカード 締日共通【100個入り】

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:6日目

【特長】・MRS-500/MRS-700/PJR-500用タイムカードです【商品仕様】・締め日共通・J...

詳細を確認

型番:

PJR-CARD
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

PJR-CARDの仕様・寸法情報

JANコード
4946267100526
トラスココード
136-1674
質量(g)
270.000
材質1
紙

型番リスト

表示件数
型番
PJR-CARD
最小発注数量
20パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MRS-500/MRS-700/PJR-500用タイムカードです
【商品仕様】
・締め日共通
・JANコード:4946267100526
・単品単位数量:100枚
・質量:270g
【材質/仕上】
・紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アマノ PJRカード 締日共通の型番PJR-CARDのページです。 型番PJR-CARDに関する仕様情報を記載しております。
アマノ PJRカード 締日共通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ PJRカード 締日共通
アマノ iCP@CKカード
IDカードラック 20S
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
タイムレコーダー BXシリーズ
タイムレコーダー EXシリーズ
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格2,550円7,549円6,349円7,133円 -36,434円55,437円
通常出荷日6日目2日目9日目1日目4日目4日目
JANコード494626710052649462672007524946267210270-49462671111334946267111140
トラスココード136-1674102-6631421-1822-609-6539609-6156
質量(g)270.00069400.0-23002300
材質1紙プラスチック樹脂製(再生材15%以上使用)-プラスチックプラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました