17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー PJOー30L クリーム PJO-30L-C

サンコー PJOー30L クリーム

通常単価(税別)
8,652
税込単価
9,517
通常出荷日:19日目

【特長】・内面はシンプルな形状の為、洗浄性に優れています。【用途】・粉体の保管、輸送に最適です。【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    PJO-30L-C
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PJO-30L-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJO-30L-C
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,652
    ( 9,517 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内面はシンプルな形状の為、洗浄性に優れています。
    【用途】
    ・粉体の保管、輸送に最適です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:300×300×463
    ・内容量(L):30.0
    ・内容量(L):30.0
    ・開口部内径(mm):245φ
    ・出荷単位(個):4
    ・質量:2090g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ) 画像

      三甲

      メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

      【特長】スタッキングコンテナ。錆などが無く衛生的で安価なため、製品の品質改善に貢献。高い通気性と細かな網目サイズにより野菜の高い品質を維持したままの運搬が可能。段積みが安定。

    • ボックス型メッシュコンテナ サンボックス # 画像

      三甲

      ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #

      【特長】全面網目。材質:ポリプロピレン(PP)。製造国:日本。

    • サンテナーA 画像

      三甲

      サンテナーA

      【特長】両短辺にハンドルを取り付けることによりスタッキングとネスティングの両方を行なうことが可能。操作が簡単で、空箱時の収納効率に優れる。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー PJOー30L クリームの型番PJO-30L-Cのページです。 型番PJO-30L-Cに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー PJOー30L クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー PJOー30L クリーム
    サンコー ばんじゅうH クリーム
    サンコー ばんじゅうJ クリーム
    サンコー 中型ばんじゅう クリーム
    サンコー 特大ばんじゅうA クリーム
    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,6524,3664,3652,6606,6352,313
    通常出荷日19日目8日目6日目8日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました