17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気用ギヤードトロリ PJE-02030
  • 電気用ギヤードトロリ

電気用ギヤードトロリ

通常単価(税別)
2,463,021円
税込単価
2,709,323円
通常出荷日:11日目

【特長】・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です・旋回範囲はお客様の作業性に合...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PJE-02030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJE-02030の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
2
トラスココード
851-6017
質量(g)
1050000.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJE-02030

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
851-6017
1050000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463,021円
( 2,709,323円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です
・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます
【用途】
・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気用ギヤードトロリの型番PJE-02030のページです。 型番PJE-02030に関する仕様情報を記載しております。
電気用ギヤードトロリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気用ギヤードトロリ
ウォール型ジブクレーン(逆L)
ポスト型ジブクレーン
電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)
リフトラージブ100
無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
メーカー象印象印象印スーパーツールカントースーパーツール
通常価格2,463,021円189,873円 -917,676円 -588,924円 -415,243円 -444,887円 -
通常出荷日11日目19日目19日目14日目〜9日目9日目
材質1スチールスチールスチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました