ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W

SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W PJ-216-H-950
通常単価(税別)
5,502円
税込単価
6,052円
通常出荷日:9日目

【特長】・PJ-216A用交換ヒーター【商品仕様】・適合機種:PJ-216A・PJ-218A・消費電力...

詳細を確認

型番:

PJ-216-H-950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJ-216-H-950の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PJ-216-H-950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,502円
( 6,052円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PJ-216A用交換ヒーター
【商品仕様】
・適合機種:PJ-216A・PJ-218A
・消費電力(W):950
・プラジェット用ヒーター
・JANコード:4905058210523
・トラスココード:805-2485
・質量:120g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950Wの型番PJ-216-H-950のページです。 型番PJ-216-H-950に関する仕様情報を記載しております。
SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W
SURE プラジェット PJ-216A-220V
SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
SURE PJ-218A用フィルター (2枚入)
プラジェット PJ-206A1
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所東京硝子器械石崎電機製作所
通常価格5,502円35,858円514円539円15,003円523円
通常出荷日9日目9日目6日目9日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました