ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:36.5g

SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:36.5g PJ-203A-A1-H-220V
通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:9日目

【特長】・プラジェットの交換用ヒーターです。【商品仕様】・220V-300W用・碍子、ヒーター線組・寸...

詳細を確認

型番:

PJ-203A-A1-H-220V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJ-203A-A1-H-220Vの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PJ-203A-A1-H-220V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットの交換用ヒーターです。

【商品仕様】
・220V-300W用
・碍子、ヒーター線組
・寸法 25.5×長さ84mm
・トラスココード:805-2557
・質量:36.5g
【材質/仕上】
・碍子、ヒーター線など

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:36.5gの型番PJ-203A-A1-H-220Vのページです。 型番PJ-203A-A1-H-220Vに関する仕様情報を記載しております。
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:36.5gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:36.5g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:94g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:90g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:98g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:86g
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格2,601円7,531円7,531円2,403円7,531円7,531円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました