17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスト型ジブクレーン
  • ポスト型ジブクレーン

ポスト型ジブクレーン

通常単価(税別)
917,676円~1,291,749円
税込単価
1,009,444円~1,420,924円
通常出荷日:19日目

【特長】・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。・旋回範囲はお客様の作業性に...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-6005
670000.0
1個
2
851-6008
1050000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917,676円
( 1,009,444円 )
19日目
1,291,749円
( 1,420,924円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。
・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。
・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします
【用途】
・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト型ジブクレーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト型ジブクレーン
ウォール型ジブクレーン(逆L)
電気用ギヤードトロリ
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
二速型電動チェーンブロック(αSB)付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
メーカー象印象印象印スーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格917,676円-189,873円 -2,463,021円438,557円 -350,299円759,765円 -
通常出荷日19日目19日目11日目9日目15日目9日目
材質1スチールスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト