17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイズ ピアスボ-ルレンチ PIS-253

ワイズ ピアスボ-ルレンチ

通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:2日目

【特長】・軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め...

詳細を確認

    ご注意

    • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

    型番:

    PIS-253
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PIS-253の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PIS-253
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,976円
    ( 2,174円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。
    ・その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
    ・2サイズ使える両口タイプです。
    ・打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
    【用途】
    ・上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):152
    ・カラー:黒
    ・サイズ(mm):2.5×3.0
    ・硬度:HRC60±1
    ・硬度:HRC60±1
    ・サイズ(mm):2.5×3.0
    ・適応キャップスクリュー:M3、M4
    ・適応セットスクリュー:M5、M6
    ・JANコード:4951908005337
    ・トラスココード:853-3082
    ・質量:30g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

    ご注意

    • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイズ ピアスボ-ルレンチの型番PIS-253のページです。 型番PIS-253に関する仕様情報を記載しております。
    ワイズ ピアスボ-ルレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイズ ピアスボ-ルレンチ
    ワイズ ピアスボ-ルレンチ
    ワイズ ピアスボ-ルレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)
    通常価格1,976円2,454円2,167円2,677円2,263円2,039円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました