ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ナカバヤシ 名刺文庫/12ホルダ-

ナカバヤシ 名刺文庫/12ホルダ- PHM-101CM
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:6日目

【特長】・ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚の名刺が収納できます。【用途】...

詳細を確認

型番:

PHM-101CM
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PHM-101CMの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PHM-101CM
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚の名刺が収納できます。
【用途】
・スタッキングやデスク等の引出しにもピッタリです。
【商品仕様】
・カラー:CM(ビビットカラー)
・カラー:CM(ビビットカラー)
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):230×114×68
・インデックスシール付
・JANコード:4902205562146
・トラスココード:724-2760
・質量:310g
【材質/仕上】
・本体・カバー:スチロール樹脂
・ホルダー:ポリプロピレン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ 名刺文庫/12ホルダ-の型番PHM-101CMのページです。 型番PHM-101CMに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ 名刺文庫/12ホルダ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ 名刺文庫/12ホルダ-
sedia コッテイ ブックカバー 文庫判 ブラック
BLOOMSBURY名刺入
名刺整理箱
名刺整理箱
sedia アクティフ 12インデックスフォルダー A4 ブルー
メーカーナカバヤシセキセイREIMEIエスコカール事務器セキセイ
通常価格1,519円871円4,572円 -1,494円 -1,152円726円
通常出荷日6日目6日目11日目3日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました