17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52) PH30

佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)

通常単価(税別)
6,959円
税込単価
7,655円
通常出荷日:5日目

【特長】・SK-620PH・640PH専用ACアダプタです。【商品仕様】・SK-620PH、SK-64...

詳細を確認

    型番:

    PH30
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PH30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PH30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,959円
    ( 7,655円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SK-620PH・640PH専用ACアダプタです。
    【商品仕様】
    ・SK-620PH、SK-640PH用
    ・JANコード:4974425406609
    ・トラスココード:857-6555
    ・質量:270g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)の型番PH30のページです。 型番PH30に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)
    佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)
    佐藤 640PH標準センサ 640S-1 (6424-00)
    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)
    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)
    デジタルPHメータ PH-201
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所マザーツール
    通常価格6,959円12,828円35,718円9,730円12,659円12,850円
    通常出荷日5日目2日目6日目6日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました