17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーニチ パイレンヘッド PH15DX350

トーニチ パイレンヘッド

通常単価(税別)
23,726
税込単価
26,099

【用途】・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。【商品仕様】・対応管外径:13~38用・:呼び径350・基...

詳細を確認

    ご注意

    • トルクレンチCSPシリーズにセットして出荷となる商品のため、必ずCSPシリーズとあわせてご注文ください。

    型番:

    PH15DX350
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PH15DX350の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PH15DX350
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,726
    ( 26,099 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・対応管外径:13~38用
    ・:呼び径350
    ・基準管径:25.5
    ・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121761
    ・トラスココード:821-9260
    ・質量:1.12kg

    ご注意

    • トルクレンチCSPシリーズにセットして出荷となる商品のため、必ずCSPシリーズとあわせてご注文ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ パイレンヘッドの型番PH15DX350のページです。 型番PH15DX350に関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ パイレンヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました