17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム PHセンサー PH-02S

カスタム PHセンサー

通常単価(税別)
14,943
税込単価
16,437
通常出荷日:6日目

【特長】・PH-02用PH+温度センサです。【商品仕様】・寸法:φ12.5×160mm・寸法:φ12....

詳細を確認

    型番:

    PH-02S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PH-02Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PH-02S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,943
    ( 16,437 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PH-02用PH+温度センサです。
    【商品仕様】
    ・寸法:φ12.5×160mm
    ・寸法:φ12.5×160mm
    ・測定範囲(PH):0.00~14.00、(℃)
    ・一般の被検液を対象としたpHセンサー
    ・JANコード:4983621700022
    ・トラスココード:838-3042
    ・質量:83g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム PHセンサーの型番PH-02Sのページです。 型番PH-02Sに関する仕様情報を記載しております。
    カスタム PHセンサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム PHセンサー
    カスタム 防水型PH計
    pHメーター センサー交換タイプ
    pHセンサーPE-03
    漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー
    防水残留塩素計用標準センサー
    メーカーカスタムカスタムトラスコ中山アズワンスリーエムジャパンカスタム
    通常価格14,9439,9255,682 -8,88840,462 -24,596
    通常出荷日6日目1日目1日目〜10日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました