ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GT5000・8000用ハンダゴテ

GT5000・8000用ハンダゴテ PH
  • GT5000・8000用ハンダゴテ
通常単価(税別)
2,994円
税込単価
3,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・GT-5000・8000用アタッチメントです。【用途】・簡易半田ゴテとして、装飾加工などに。

型番:

PH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PHの仕様・寸法情報

トラスココード
851-3070
JANコード
4903130230025
質量(g)
142.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994円
( 3,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GT-5000・8000用アタッチメントです。
【用途】
・簡易半田ゴテとして、装飾加工などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT5000・8000用ハンダゴテの型番PHのページです。 型番PHに関する仕様情報を記載しております。
GT5000・8000用ハンダゴテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT5000・8000用ハンダゴテ
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
ガストーチ“エスパー3”
ガスバーナー8000
ハイパーリング
メーカースタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックス
通常価格2,994円6,474円854円7,137円8,184円7,850円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード851-3070783-8697527-5686851-3061118-4741118-4768
JANコード4903130230025454886758121949025589519564990006321765--
質量(g)142.000280.000190.000236.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました