ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ピストルギア&スタビーギアドライバーセット

ピストルギア&スタビーギアドライバーセット PGSD-34S
  • ピストルギア&スタビーギアドライバーセット
通常単価(税別)
11,166円
税込単価
12,283円
通常出荷日:6日目

【特長】・ピストル型ギアドライバーとスタビーギアドライバーの2本のラチェットドライバーが標準装備されて...

詳細を確認

型番:

PGSD-34S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGSD-34Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989530685719
トラスココード
853-2998
重量(g)
1100.0
差込角(mm)
六角6.35
セット内容(点)
34
材質1
クロームバナジューム鋼

型番リスト

表示件数
型番
PGSD-34S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,166円
( 12,283円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストル型ギアドライバーとスタビーギアドライバーの2本のラチェットドライバーが標準装備されています。
・ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
・ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
・ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピストルギア&スタビーギアドライバーセットの型番PGSD-34Sのページです。 型番PGSD-34Sに関する仕様情報を記載しております。
ピストルギア&スタビーギアドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストルギア&スタビーギアドライバーセット
ピストルギアドライバーセット
スタビーギアドライバー
ミニラチェット&ビットドライバー
極薄ラチェットドライバー
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールSK-11ANEX
通常価格11,166円11,166円2,180円3,520円1,386円 -4,953円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード4989530685719498953068570249895306078894989530609012--
トラスココード853-2998774-7489853-2999396-1818--
重量(g)1100.01500.0136.000110.000$110g/セット--
差込角(mm)六角6.35六角6.356.35六角---
セット内容(点)3428-9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました