ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ピストルギアドライバーセット

ピストルギアドライバーセット PGD-28S
  • ピストルギアドライバーセット
通常単価(税別)
11,166円
税込単価
12,283円
通常出荷日:6日目

【特長】・自動車のエアーバックやドアミラー取り付け部の作業に最適なセットです。・ピストル型ギアドライバ...

詳細を確認

型番:

PGD-28S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGD-28Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989530685702
トラスココード
774-7489
重量(g)
1500.0
差込角(mm)
六角6.35
セット内容(点)
28
材質1
クロームバナジューム鋼

型番リスト

表示件数
型番
PGD-28S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,166円
( 12,283円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエアーバックやドアミラー取り付け部の作業に最適なセットです。
・ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
・ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
・ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・自動車のエアバック、ドアミラー取付け部の作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピストルギアドライバーセットの型番PGD-28Sのページです。 型番PGD-28Sに関する仕様情報を記載しております。
ピストルギアドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストルギアドライバーセット
ピストルギア&スタビーギアドライバーセット
ミニラチェット&ビットドライバー
スタビーギアドライバー
[+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコエスコ
通常価格11,166円11,166円3,520円2,180円1,324円 -2,821円
通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目3日目
JANコード4989530685702498953068571949895306090124989530607889--
トラスココード774-7489853-2998396-1818853-2999--
重量(g)1500.01100.0110.000$110g/セット136.000--
差込角(mm)六角6.35六角6.35-6.35六角--
セット内容(点)28349---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました