ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 薄型幅広踏台(片側昇降タイプ) |
|
トラスコ中山 軽量専用脚立(最大使用荷重130kg) |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ はしご(アルミ製) |
|
エスコ 耐震・防振粘着マット【1~4個入り】 |

【特長】・軽作業用です・オールアルマイト仕上げです【用途】・事務所や店舗などの簡易作業用
【特長】
・軽作業用です
・オールアルマイト仕上げです
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用

長谷川工業
強力型 踏台シルバー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

トラスコ中山
アルミステップ (縞板タイプ)
0通常価格(税別):18,057円~

森山鉄工
MT MTステップDeco2段
0通常価格(税別):65,836円~

長谷川工業
DB/DBS/EWA共通手摺
0通常価格(税別):28,441円~

トラスコ中山
アルミ製作業用踏台 階段片手すり付タイプ
0通常価格(税別):80,833円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ