17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

“ポリファンフラップディスク”

“ポリファンフラップディスク”
通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:6日目

【特長】・酸化アルミナ砥粒を使用しているポリファン[[(R)]]SGのフラップディスクは、高性能、長寿...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

羽根枚数

(枚)

重量

(g)

最小発注数量
40
449-6728
50
84
10個
60
449-6736
60
80
10個
80
449-6744
60
69
10個
120
449-6752
60
62
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
6日目
1,090
( 1,199 )
6日目
1,090
( 1,199 )
6日目
1,090
( 1,199 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化アルミナ砥粒を使用しているポリファン[[(R)]]SGのフラップディスクは、高性能、長寿命を提供します。
・低接触押しでも非常に高い性能を達成します。
・鋭い研削力を発揮しながら圧倒的な長寿命です。
【用途】
・鉄、ステンレス、樹脂の表面研削、角研削。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ポリファンフラップディスク”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ポリファンフラップディスク”
ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)
アートディスク AD(セラミック砥粒)
まとめ買い トクマルJ アランダム
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
"GP曲面ディスク" ジルコニア(重研磨用)
メーカーPFERDPFERD日本レヂボントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0902,3061,246 -20,94323,9224,820
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)15専用バックパッドに取付15151515
砥粒AアルミナCEAZジルコニア
最高使用回転数15300rpm12000rpm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト