17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 上わく付き踏台 PFD型

ピカ 上わく付き踏台 PFD型

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    296×160
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    70
  • 材質1
    アルミ合金製アルマイト仕上
  • Aマーク
    認定品
  • SGマーク
    認定品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
0.56
4989247279010
851-5092
2000.0
2
1個
0.79
4989247279027
851-5093
2700.0
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,924円
( 13,116円 )
6日目
15,291円
( 16,820円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業用です。
・オールアルマイト仕上げです。
・上わく付で昇降、作業が容易に行えます。
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 上わく付き踏台 PFD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 上わく付き踏台 PFD型
ピカ ステンレス製作業台
アルミ合金製作業台 DWS型
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型
ピカ 踏台 WAS型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格11,924円-76,657円 -161,748円 -434,953円 -370,697円 -15,291円 -
通常出荷日6日目1日目〜4日目〜8日目8日目6日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台--作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100150--120130
天板寸法(mm)296×160600×400--500×520370×192
踏ざん踏面幅(mm)70200--10775
材質1アルミ合金製アルマイト仕上ステンレス製--アルミ合金アルミ合金製アルマイト仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト