ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 薄型幅広踏台(片側昇降タイプ) |
|
トラスコ中山 軽量専用脚立(最大使用荷重130kg) |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ はしご(アルミ製) |
|
エスコ 耐震・防振粘着マット【1~4個入り】 |

【特長】・軽作業用です・オールアルマイト仕上げです【用途】・事務所や店舗などの簡易作業用
【特長】
・軽作業用です
・オールアルマイト仕上げです
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用

長谷川工業
強力型 踏台シルバー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

エスコ
踏台(滑り止めグリップ付)
4.5通常価格(税別):8,712円~

ナカオ
作業用踏台G型
4通常価格(税別):19,194円~

トレードワン
ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君
4通常価格(税別):2,694円

トラスコ中山
縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)
0通常価格(税別):38,607円~

エスコ
520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)
0通常価格(税別):72,560円

トラスコ中山
手掛り棒付足場台
0通常価格(税別):36,582円~

エスコ
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
0通常価格(税別):44,659円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ