ツール用品技術窓口
カブト工業
カブト シールセンター KS-S KS-P
カブト工業
通常価格(税別):54,819円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です・往復加工により...
詳細を確認| PFC-4080R-27 | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416510 ・トラスココード:837-2541 ・質量:0g |
|---|---|
| PFC-6063R-27 | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416534 ・トラスココード:837-2543 ・質量:0g |
| PFC-4080R | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416503 ・トラスココード:837-2540 ・質量:0g |
| PFC-8080R-27 | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416558 ・トラスココード:837-2545 ・質量:0g |
| PFC-8080R | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416541 ・トラスココード:837-2544 ・質量:0g |
| PFC-4063R-22 | 【特長】 ・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです。 ・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です。 ・往復加工により2倍の高能率加工が可能です。 ・外周振れの調整が容易です。 【商品仕様】 ・ニューバックアンドフォースカッタ本体 ・JANコード:4547328416497 ・トラスココード:837-2539 ・質量:0g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,985円 ( 79,184円 ) | 4日目 |
76,334円 ( 83,967円 ) | 4日目 |
96,913円 ( 106,604円 ) | 4日目 |
126,710円 ( 139,381円 ) | 4日目 |
126,710円 ( 139,381円 ) | 4日目 |
【特長】
・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです
・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です
・往復加工により2倍の高能率加工が可能です
・外周振れの調整が容易です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
4.5通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

タンガロイ
高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形
0通常価格(税別):23,364円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F
0通常価格(税別):31,124円~

オーエスジー
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
0通常価格(税別):47,775円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファポリッシュミル Vタイプ ASPVmini スチールシャンクタイプ
0通常価格(税別):17,256円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター
0通常価格(税別):15,480円

タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12
0通常価格(税別):22,421円~

三菱マテリアル
多機能肩削りカッタ シャンクタイプ RS0112
0通常価格(税別):19,308円~