17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイコン82/104用チェザー PF
  • マイコン82/104用チェザー PF

マイコン82/104用チェザー PF

通常単価(税別)
23,167円
税込単価
25,484円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い切れ味で正確な仕上がりです。【用途】・IS-CM82・104用。

  • 適合機種
    IS-CM82・104
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
805-2759
400.000
1個
805-2760
360.000
1個
805-2761
430.000
1個
805-2762
330.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,167円
( 25,484円 )
6日目
23,167円
( 25,484円 )
6日目
23,167円
( 25,484円 )
6日目
23,167円
( 25,484円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
【用途】
・IS-CM82・104用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイコン82/104用チェザー PFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイコン82/104用チェザー PF
マイコン104用チェザー PF
マイコン82/104用チェザー PT
マイコン104用チェザー PT
ダイヘッド (12029)
ダイヘッドNO.2 (12027)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格23,167円18,932円23,167円23,167円43,817円56,518円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目9日目9日目
適合機種IS-CM82・104IS-CM104IS-CM82・104IS-CM104IS-CM36CM82/104
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト