ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青 PEX-20X50M-5B
通常単価(税別)
95,927円
税込単価
105,520円
通常出荷日:9日目

【特長】・保温材付の架橋ポリエチレン管です。・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持し...

詳細を確認

型番:

PEX-20X50M-5B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PEX-20X50M-5Bの仕様・寸法情報

種類
ポリエチレン管
材質
架橋ポリエチレン
仕様
JISK6769品
肉厚(mm)
5
JANコード
4997983130076
トラスココード
850-6990
使用圧力
0~20℃1.5Mpa、91~95℃0.65Mpa
質量(g)
11400.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PEX-20X50M-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,927円
( 105,520円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材付の架橋ポリエチレン管です。
・耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
【商品仕様】
・使用圧力0~20℃1.5Mpa、91~95℃0.65Mpa
・JISK6769品
・保護材肉厚5mm
・JANコード:4997983130076
・トラスココード:850-6990
・質量:11.4kg
【材質/仕上】
・架橋ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青の型番PEX-20X50M-5Bのページです。 型番PEX-20X50M-5Bに関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青
保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤
保温材付架橋ポリエチレン管 5mm品
架橋ポリエチレン管
保温材付ポリブテン管
マルチ1 アルミ3層管システム 保温付パイプ (青)
メーカークボタケミックスクボタケミックスシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格95,927円95,927円35,376円 -25,351円 -38,150円 -27,144円 -
通常出荷日9日目9日目4日目4日目4日目4日目
種類ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管
材質架橋ポリエチレン架橋ポリエチレン----
仕様JISK6769品JISK6769品----
肉厚(mm)55----
JANコード49979831300764997983130113----
よく一緒に購入される商品

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました