17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンカッタ I-150 PEI-150

MCC ポリエチレンカッタ I-150

通常単価(税別)
26,873円
税込単価
29,560円
通常出荷日:1日目

【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・切断可能パイプ(mm)呼び:75~150・切断可能パイプ...

詳細を確認

    型番:

    PEI-150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:PEI-150>
    ・替刃式
    ・対象管サイズ:75~150
    ・適合管:ポリエチレン管
    ・切断可能パイプ(mm)呼び:75~150
    ・切断可能パイプ(mm)外径:Φ89~180
    ・最大全長(mm):830
    ・回転半径(mm):410
    ・厚さ(mm):19以下
    ・全長(mm):828
    ・本体材質:アルミ

    PEI-150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PEI-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,873円
    ( 29,560円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・ポリエチレン管の切断に
    【商品仕様】
    ・切断可能パイプ(mm)呼び:75~150
    ・切断可能パイプ(mm)外径:φ90~φ180
    ・MCC ポリエチレンカッタ I-150
    ・JANコード:4989065108363
    ・トラスココード:811-2488
    ・質量:2.9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ポリエチレンカッタ I-150の型番PEI-150のページです。 型番PEI-150に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ポリエチレンカッタ I-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ポリエチレンカッタ I-150
    MCC ポリエチレンカッタ I-75用替刃
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
    MCC ポリエチレンカッタ 200替刃
    MCC ポリエチレンカッタ 100替刃
    MCC ポリエチレンハサミカッタ 30
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格26,873円4,941円122,995円6,000円5,120円3,806円 -
    通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました