17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ ステンレスフォーク PEF-1
  • スギコ ステンレスフォーク

スギコ ステンレスフォーク

通常単価(税別)
19,643円
税込単価
21,607円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です・歯の数:5本・オールステンレス仕様

  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ (mm)
    1200
  • JANコード
    4515261995003
  • トラスココード
    136-2121
  • 質量(g)
    1760.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 全長(mm)
    1200

型番:

PEF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PEF-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
1200
JANコード
4515261995003
トラスココード
136-2121
質量(g)
1760.000
材質1
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,643円
( 21,607円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です
・歯の数:5本
・オールステンレス仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ ステンレスフォークの型番PEF-1のページです。 型番PEF-1に関する仕様情報を記載しております。
スギコ ステンレスフォークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ ステンレスフォーク
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格19,643円16,181円21,024円14,924円10,209円4,793円
通常出荷日7日目4日目4日目6日目6日目1日目
商品タイプその他-----
長さ(mm)1200-----
JANコード451526199500345801289418514580128941844458012894186845801289418754580128947051
トラスココード136-2121828-1351828-1350828-1352828-1353828-1356
質量(g)1760.000640.000840.000450.000320.000368.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました