17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンカッタ 100替刃 PEE100

MCC ポリエチレンカッタ 100替刃

通常単価(税別)
5,120円
税込単価
5,632円
通常出荷日:6日目

【特長】・PE-100、RPE-100兼用替刃です。【商品仕様】・適合本体:PE-100、RPE100...

詳細を確認

    型番:

    PEE100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PEE100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PEE100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,120円
    ( 5,632円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PE-100、RPE-100兼用替刃です。
    【商品仕様】
    ・適合本体:PE-100、RPE100
    ・適合本体:PE-100、RPE100
    ・JANコード:4989065103603
    ・トラスココード:811-2622
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ポリエチレンカッタ 100替刃の型番PEE100のページです。 型番PEE100に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ポリエチレンカッタ 100替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ポリエチレンカッタ 100替刃
    MCC ポリエチレンカッタ 200替刃
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 100
    MCC ポリエチレンカッタ I-75用替刃
    HMC-100用替刃
    パイプカッター替刃
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションKEIBAクニペックス
    通常価格5,120円6,000円5,592円 -4,941円6,770円10,451円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました