17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンハサミカッタ 30
  • MCC ポリエチレンハサミカッタ 30

MCC ポリエチレンハサミカッタ 30

通常単価(税別)
3,80612,097
税込単価
4,18713,307
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチオープンとラチェット機構により、片手で楽に切断でき、切り口もシャープです。【用途】...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合本体

    最小発注数量
    4989065103566
    811-2620
    500.000
    -
    1個
    4989065103702
    811-2621
    90
    PEC-30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,097
    ( 13,307 )
    2日目
    3,806
    ( 4,187 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチオープンとラチェット機構により、片手で楽に切断でき、切り口もシャープです。
    【用途】
    ・ポリエチレン管の切断に
    【商品仕様】
    ・切断可能パイプ(mm)呼び:~30
    ・切断可能パイプ(mm)外径:φ42
    ・適応替刃:PECE30
    ・JANコード:4989065103566
    ・トラスココード:811-2620
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ポリエチレンハサミカッタ 30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ポリエチレンハサミカッタ 30
    MCC ポリエチレンハサミカッタ 50
    MCC EHC60US用コーンリーマ30
    ローデン スパイクカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン チェンカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダアサダMCCコーポレーション
    通常価格3,806-14,97420,42556,70442,174128,506
    通常出荷日2日目4日目4日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト