17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC バイト式カッタ J-150 PEBJ-150

MCC バイト式カッタ J-150

通常単価(税別)
57,402円
税込単価
63,142円
通常出荷日:6日目

【特長】・バイトによる滑らかな切れ味、独特なハンドル配置によるスムーズな切断ができます。【用途】・ポリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065110076
  • トラスココード
    811-2889
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    本体:アルミ

型番:

PEBJ-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PEBJ-150の仕様・寸法情報

JANコード
4989065110076
トラスココード
811-2889
質量(g)
3500
材質1
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEBJ-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,402円
( 63,142円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイトによる滑らかな切れ味、独特なハンドル配置によるスムーズな切断ができます。
【用途】
・ポリエチレンパイプの切断
【商品仕様】
・切断対象:ガス用ポリエチレン管:JIS150
・MCC バイト式カッタ J-150
・JANコード:4989065110076
・トラスココード:811-2889
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC バイト式カッタ J-150の型番PEBJ-150のページです。 型番PEBJ-150に関する仕様情報を記載しております。
MCC バイト式カッタ J-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ J-200
MCC バイト式カッタ J-300/I-250兼用
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
MCC バイト式カッタ I-200
MCC ポリエチレンカッタ 150
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格57,402円59,966円77,483円146,330円59,966円26,388円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
JANコード498906511007649890651100834989065110090498906511195049890651083324989065103610
トラスココード811-2889811-2890811-2891811-2845811-2618811-2615
質量(g)3500420050001250042001900
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました