17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC バイト式カッタ I-200 PEBI-200

MCC バイト式カッタ I-200

通常単価(税別)
59,966円
税込単価
65,963円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管専用カッターです。【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・対象管:JWW...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065108332
  • トラスココード
    811-2618
  • 質量(g)
    4200

型番:

PEBI-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PEBI-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108332
トラスココード
811-2618
質量(g)
4200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEBI-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,966円
( 65,963円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管専用カッターです。
【用途】
・ポリエチレン管の切断に
【商品仕様】
・対象管:JWWA 200
・MCC バイト式カッタ I-200
・JANコード:4989065108332
・トラスココード:811-2618
・質量:4.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC バイト式カッタ I-200の型番PEBI-200のページです。 型番PEBI-200に関する仕様情報を記載しております。
MCC バイト式カッタ I-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC バイト式カッタ I-200
MCC バイト式カッタ J-200
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ J-300/I-250兼用
MCC ポリエチレンカッタ 200
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格59,966円59,966円57,402円77,483円35,739円146,330円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
JANコード498906510833249890651100834989065110076498906511009049890651036344989065111950
トラスココード811-2618811-2890811-2889811-2891811-2616811-2845
質量(g)4200420035005000230012500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました