17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC バイト式カッタ I-150
  • MCC バイト式カッタ I-150

MCC バイト式カッタ I-150

通常単価(税別)
9,25857,402
税込単価
10,18463,142
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管専用カッターです。【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・対象管:JWW...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合本体

    最小発注数量
    4989065108325
    811-2617
    3500
    -
    1個
    4989065108349
    811-2619
    20.000
    バイト式カッタ各サイズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,402
    ( 63,142 )
    6日目
    9,258
    ( 10,184 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエチレン管専用カッターです。
    【用途】
    ・ポリエチレン管の切断に
    【商品仕様】
    ・対象管:JWWA 150
    ・MCC バイト式カッタ I-150
    ・JANコード:4989065108325
    ・トラスココード:811-2617
    ・質量:3.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC バイト式カッタ I-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC バイト式カッタ I-150
    MCC バイト式カッタ J-150
    MCC バイト式カッタ I-200
    MCC バイト式カッタ J-200
    MCC バイト式カッタ J-300/I-250兼用
    MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格9,258-57,40259,96659,96677,483146,330
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト