17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm

ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm

通常単価(税別)
43,784195,949
税込単価
48,162215,544
通常出荷日:14日目

【特長】・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します・強力ポリエステル糸を使用して...

詳細を確認
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

基本使用荷重(t)

JIS3等級

最小発注数量
-
3
857-6432
4516525002666
9800.0
10
×
1個
-
1
857-6433
4516525002673
11050.0
10
×
1個
-
4
857-6434
4516525002680
12300.0
10
×
1個
-
1
857-6435
4516525002697
13550.0
10
×
1個
-
5
857-6436
4516525002703
14800.0
10
×
1個
-
1
857-6438
4516525002710
16050.0
10
×
1個
-
6
857-6439
4516525002727
17300.0
10
×
1個
-
1
857-6440
4516525002734
18550.0
10
×
1個
-
7
857-6441
4516525002741
19800.0
10
×
1個
-
1
857-6442
4516525002758
21050.0
10
×
1個
-
8
857-6443
4516525002765
22300.0
10
×
1個
-
1
857-6444
4516525002772
23550.0
10
×
1個
-
9
857-6445
4516525002789
24800.0
10
×
1個
-
1
857-6446
4516525002796
26050.0
10
×
1個
10.0
10
857-6447
4516525002802
27300.0
10
×
1個
10.0
10.5
857-6448
4516525002819
28550.0
10
×
1個
10.0
11
857-6449
4516525002826
29800.0
10
×
1個
10.0
11.5
857-6450
4516525002833
31050.0
10
×
1個
10.0
12
857-6451
4516525002840
32300.0
10
×
1個
10.0
12.5
857-6452
4516525002857
33550.0
10
×
1個
10.0
13
857-6453
4516525002864
34800.0
10
×
1個
10.0
13.5
857-6454
4516525002871
36050.0
10
×
1個
10.0
14
857-6455
4516525002888
37300.0
10
×
1個
10.0
14.5
857-6456
4516525002895
38550.0
10
×
1個
10.0
15
857-6457
4516525002901
39800.0
10
×
1個
10.0
16
857-6458
4516525002918
42300.0
10
×
1個
10.0
17
857-6459
4516525002925
44800.0
10
×
1個
10.0
18
857-6460
4516525002932
47300.0
10
×
1個
10.0
19
857-6461
4516525002949
49800.0
10
×
1個
10.0
20
857-6462
4516525002956
52300.0
10
×
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,784
( 48,162 )
14日目
48,649
( 53,514 )
14日目
53,514
( 58,865 )
14日目
58,378
( 64,216 )
14日目
63,243
( 69,567 )
14日目
65,882
( 72,470 )
14日目
70,588
( 77,647 )
14日目
75,294
( 82,823 )
14日目
80,000
( 88,000 )
14日目
84,706
( 93,177 )
14日目
89,412
( 98,353 )
14日目
94,118
( 103,530 )
14日目
98,824
( 108,706 )
14日目
103,529
( 113,882 )
14日目
108,235
( 119,059 )
14日目
112,941
( 124,235 )
14日目
117,647
( 129,412 )
14日目
122,353
( 134,588 )
14日目
127,059
( 139,765 )
14日目
127,595
( 140,355 )
14日目
132,152
( 145,367 )
14日目
136,709
( 150,380 )
14日目
141,266
( 155,393 )
14日目
145,823
( 160,405 )
14日目
150,380
( 165,418 )
14日目
159,494
( 175,443 )
14日目
168,608
( 185,469 )
14日目
177,722
( 195,494 )
14日目
186,835
( 205,519 )
14日目
195,949
( 215,544 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します
・強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります
・アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH040 最大使用荷重4t
メーカー田村総業田村総業田村総業キトートラスコ中山キトー
通常価格43,784-4,762 -2,564 -9,352 -8,175 -11,671 -
通常出荷日14日目14日目〜19日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)30050257550100
ベルト厚み(mm)81212989
材質1ポリエステルポリプロピレンポリプロピレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト