17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンカッタ 150 PE-150

MCC ポリエチレンカッタ 150

通常単価(税別)
26,388円
税込単価
29,027円
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエチレン管専用カッターです。【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・対象管:JIS...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103610
  • トラスココード
    811-2615
  • 質量(g)
    1900

型番:

PE-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
<型番:PE-150>
・ポリエチレンカッタ 150
・対象管:JIS 75-150
・材質:本体…アルミ、刃…特殊鋼

PE-150の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103610
トラスココード
811-2615
質量(g)
1900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,388円
( 29,027円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管専用カッターです。
【用途】
・ポリエチレン管の切断に
【商品仕様】
・対象管:JIS 75-150
・MCC ポリエチレンカッタ 150
・JANコード:4989065103610
・トラスココード:811-2615
・質量:1.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ポリエチレンカッタ 150の型番PE-150のページです。 型番PE-150に関する仕様情報を記載しております。
MCC ポリエチレンカッタ 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ポリエチレンカッタ 150
MCC ポリエチレンカッタ 200
MCC ポリエチレンカッタ 100
MCC バイト式カッタ J-150
MCC オートポリエチレンカッタ I-150セット
MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格26,388円35,739円22,134円57,402円146,330円2,052円
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510361049890651036344989065103597498906511007649890651119504989065111325
トラスココード811-2615811-2616811-2614811-2889811-2845811-2829
質量(g)19002300160035001250020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました