17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ポリエチレンカッタ 100 PE-100
  • MCC ポリエチレンカッタ 100

MCC ポリエチレンカッタ 100

通常単価(税別)
22,134円
税込単価
24,347円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管専用カッターです。【用途】・ポリエチレン管の切断に【商品仕様】・対象管:JIS...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103597
  • トラスココード
    811-2614
  • 質量(g)
    1600

型番:

PE-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PE-100の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103597
トラスココード
811-2614
質量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,134円
( 24,347円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管専用カッターです。
【用途】
・ポリエチレン管の切断に
【商品仕様】
・対象管:JIS 40-100
・MCC ポリエチレンカッタ 100
・JANコード:4989065103597
・トラスココード:811-2614
・質量:1.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ポリエチレンカッタ 100の型番PE-100のページです。 型番PE-100に関する仕様情報を記載しております。
MCC ポリエチレンカッタ 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ポリエチレンカッタ 100
MCC ポリエチレンカッタ 150
MCC ポリエチレンカッタ 200
MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ I-200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格22,134円26,388円35,739円2,052円57,402円59,966円
通常出荷日6日目5日目5日目6日目6日目6日目
JANコード498906510359749890651036104989065103634498906511132549890651100764989065108332
トラスココード811-2614811-2615811-2616811-2829811-2889811-2618
質量(g)16001900230020.00035004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました