ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラル

ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラル PDN-004NM
  • ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラル
通常単価(税別)
6,312円
税込単価
6,943円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルデザインのノートスライダーです。・ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シン...

詳細を確認

型番:

PDN-004NM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PDN-004NMの仕様・寸法情報

JANコード
4902205942238
質量(g)
4500.0
トラスココード
724-2671
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PDN-004NM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,312円
( 6,943円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルデザインのノートスライダーです。
・ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラルの型番PDN-004NMのページです。 型番PDN-004NMに関する仕様情報を記載しております。
ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノ-トスライダ-/ハイタイプ/ナチュラル
ナカバヤシ ノ-トスライダ-/ロ-タイプ/ナチュラル
机上ラック/ナチュラル木目 PRK-101NM
ナカバヤシ 机上ラック/ナチュラル木目
ダブルクリップ シェルボ 特大 黒 個箱タイプ クリ-J32D
ダブルクリップ シェルボ 超特大黒 個箱タイプ クリ-J31D
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシコクヨコクヨ
通常価格6,312円5,891円5,576円4,832円1,912円2,269円
通常出荷日6日目6日目4日目2日目6日目2日目
JANコード4902205942238-----
質量(g)4500.0-----
トラスココード724-2671-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました