ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

強化プラスチック製工具セット

強化プラスチック製工具セット PD-300P
  • 強化プラスチック製工具セット
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:2日目

【特長】・ビスやナット等を傷めない強化プラスチック工具セットです。・電気を通さず耐薬品性に優れています...

詳細を確認

型番:

PD-300P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD-300Pの仕様・寸法情報

JANコード
4904011011955
トラスココード
852-0316
重量(kg)
0.04
材質
本体:ナイロン+G樹脂

型番リスト

表示件数
型番
PD-300P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビスやナット等を傷めない強化プラスチック工具セットです。
・電気を通さず耐薬品性に優れています。
【用途】
・模型、ラジコン等の制作に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強化プラスチック製工具セットの型番PD-300Pのページです。 型番PD-300Pに関する仕様情報を記載しております。
強化プラスチック製工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化プラスチック製工具セット
配管工具セット
電設工具セット
工具セット S-53
工具セット S-201
工具セット S-75
メーカーNTカッターヒットトラスコ中山ホーザンホーザンホーザン
通常価格782円64,519円43,103円30,817円39,718円60,647円
通常出荷日2日目6日目4日目3日目3日目2日目
JANコード4904011011955-----
トラスココード852-0316-----
重量(kg)0.04-----
材質本体:ナイロン+G樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました