ツール用品技術窓口

MCC 単管カッタ NO.02 PCS-02
  • MCC 単管カッタ NO.02

MCC 単管カッタ NO.02

通常単価(税別)
11,572円
税込単価
12,729円
通常出荷日:5日目

【特長】・刃は特殊合金鋼に最適な熱処理をし、耐久性があります。【用途】・仮足場用パイプ、鋼管の切断に。...

詳細を確認
  • 標準替刃
    PCE0112
  • JANコード
    4989065109070
  • トラスココード
    811-2613
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    鉄
  • 切断能力(mm)
    10.5~60.5
  • 全長(mm)
    500

型番:

PCS-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:PCS-02>
・単管カッタNO.02
・切断可能な管:Φ10.5~60.5
・材質:鉄

PCS-02の仕様・寸法情報

標準替刃
PCE0112
JANコード
4989065109070
トラスココード
811-2613
質量(g)
2500
材質1
鉄
切断能力(mm)
10.5~60.5
全長(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCS-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,572円
( 12,729円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は特殊合金鋼に最適な熱処理をし、耐久性があります。
【用途】
・仮足場用パイプ、鋼管の切断に。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 単管カッタ NO.02の型番PCS-02のページです。 型番PCS-02に関する仕様情報を記載しております。
MCC 単管カッタ NO.02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 単管カッタ NO.02
MCC ポリエチレンハサミカッタ 50
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
塩ビ管切断アタッチメント
固定リング(チェーンタイプ)200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格11,572円14,974円128,506円122,995円15,530円43,507円
通常出荷日5日目4日目6日目6日目5日目4日目
標準替刃PCE0112-----
JANコード498906510907049890651035734989065103672498906510366549890651095754989065112346
トラスココード811-2613811-2489811-2495811-2494706-1031407-1215
質量(g)2500900.000790039001550.04300.0
材質1鉄---特殊鋼本体:アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました