ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,962,022円 ( 3,258,224円 ) | 19日目 |
3,777,064円 ( 4,154,770円 ) | 19日目 |
4,860,330円 ( 5,346,363円 ) | 19日目 |
5,882,864円 ( 6,471,150円 ) | 19日目 |
7,108,957円 ( 7,819,853円 ) | 19日目 |
【特長】
・使用上限温度240℃の耐熱仕様です。
・取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
【用途】
・本器は、比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ走路の落下部へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。

カネテック
鉄板分離器 フロータR(超薄型)

カネテック
スタンド付マグネット棒

カネテック
KF-T形 鉄板分離器 薄型フロータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,181円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

テクノプラン
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0通常価格(税別):3,860円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):4,087円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

トラスコ中山
マグネットベース 小型ロック機能付
4.5通常価格(税別):8,161円