17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高磁力マグネットパイプ高磁力形
  • 高磁力マグネットパイプ高磁力形

高磁力マグネットパイプ高磁力形

通常単価(税別)
2,139,0304,713,612
税込単価
2,352,9335,184,973
通常出荷日:19日目

【特長】・取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。【用途】・本器...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4544554413948
    837-9984
    360
    220
    24000.0
    1個
    4544554413955
    837-9985
    380
    270
    30000.0
    1個
    4544554413962
    837-9986
    410
    320
    35000.0
    1個
    4544554413979
    837-9987
    450
    370
    41000.0
    1個
    4544554413986
    837-9988
    470
    420
    47000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,139,030
    ( 2,352,933 )
    19日目
    2,616,598
    ( 2,878,258 )
    19日目
    3,258,458
    ( 3,584,304 )
    19日目
    3,897,256
    ( 4,286,982 )
    19日目
    4,713,612
    ( 5,184,973 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
    【用途】
    ・本器は比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ走路の落下部へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高磁力マグネットパイプ高磁力形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高磁力マグネットパイプ高磁力形
    高磁力マグネットパイプ超高磁力形
    高磁力マグネットパイプ耐熱高磁力形
    粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
    粘液体用マグネットフィルタ超高磁力形
    吊下型高磁力プレートマグネット
    メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
    通常価格2,139,030-2,429,856 -2,693,131 -1,447,1681,533,906138,447 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト