17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
サニタリープレートマグネットテンプレート付タイプ
  • サニタリープレートマグネットテンプレート付タイプ

サニタリープレートマグネットテンプレート付タイプ

通常単価(税別)
176,498円~596,267円
税込単価
194,148円~655,894円
通常出荷日:19日目

【特長】・テンプレート付きで捕捉物ををしっかり保持します。・サニタリー仕様の高品位仕上げです。・完全密...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4544554551015
    808-5747
    85
    2000.0
    1個
    4544554551022
    808-5748
    135
    3400.0
    1個
    4544554551039
    808-5749
    185
    5500.0
    1個
    4544554551046
    808-5750
    235
    6600.0
    1個
    4544554551053
    808-5751
    290
    7900.0
    1個
    4544554551060
    808-5752
    340
    9500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    176,498円
    ( 194,148円 )
    19日目
    254,392円
    ( 279,831円 )
    19日目
    332,992円
    ( 366,291円 )
    19日目
    422,777円
    ( 465,055円 )
    19日目
    508,505円
    ( 559,356円 )
    19日目
    596,267円
    ( 655,894円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テンプレート付きで捕捉物ををしっかり保持します。
    ・サニタリー仕様の高品位仕上げです。
    ・完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
    【用途】
    ・シュート、ホッパーに取り付け通過する原料等からの鉄分捕獲に応用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サニタリープレートマグネットテンプレート付タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニタリープレートマグネットテンプレート付タイプ
    スタンド付マグネット棒
    スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.0T(10,000G)タップ穴付
    スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付
    スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴付
    スーパー標準型マグネット棒
    メーカーカネテックカネテックスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
    通常価格176,498円-18,989円70,822円 -88,987円 -61,254円 -19,142円 -
    通常出荷日19日目1日目9日目6日目〜9日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト