17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形
  • 粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形

粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形

通常単価(税別)
1,547,1711,623,705
税込単価
1,701,8881,786,076
通常出荷日:19日目

【特長】・使用上限温度150℃の耐熱仕様です。・高圧、高粘度に対応します。【用途】・ペースト状の果汁等...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    203
  • 幅(mm)
    420
  • 質量(g)
    11000.0

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4544554911925
808-5825
1個
4544554911932
808-5826
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,547,171
( 1,701,888 )
19日目
1,623,705
( 1,786,076 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用上限温度150℃の耐熱仕様です。
・高圧、高粘度に対応します。
【用途】
・ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離獲得するのに適します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形
粘液体用マグネットフィルタ超高磁力形
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
吊下プレートマグネット KPMD形
強力角形マグネット棒
カネテック 高磁力永磁ドラム
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,547,171-1,533,9061,447,168166,20330,8162,953,345
通常出荷日19日目19日目19日目9日目1日目19日目
高さ(mm)203203203-22-
幅(mm)42042042025022-
質量(g)11000.011000.011000.022000.0600.050000.0

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト